Publikovat produkty
Concrete Masonry Unit, 150mm

Concrete Masonry Unit, 150mm

A concrete masonry unit or concrete block is a rectangular block made from cast concrete, used in building construction. Concrete block, when built in tandem with concrete columns, tie beams and reinforced with rebar, is a very common building material for the load-bearing walls of buildings. They may include a hollow core to make them lighter and to improve their insulation.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaconcrete_masonry_unit_150
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálBeton
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Zdivo
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCConcrete blocks
  • Kód UNSPSC30131502
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_93_71_15
  • Popis Uniclass 2015Concrete interlocking blocks
  • Kód CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 21 00
  • Název OmniClassBlocks and Bricks
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls