Publikovat produkty
Concrete, Precast, 100mm

Concrete, Precast, 100mm

Precast concrete is a construction product produced by casting concrete in a reusable mold or "form" which is then cured in a controlled environment, transported to the construction site and lifted into place ("tilt up").

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaconcrete_precast_100
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálBeton
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCConcrete and mortars
  • Kód UNSPSC301115
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_16
  • Popis Uniclass 2015Concretes
  • Kód CSI MasterFormat 201403 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 15 11
  • Název OmniClassConcretes
  • Kód CSI UniFormat IIF1020
  • Název CSI UniFormat IIIntegrated Construction