Expanded polystyrene EPS board upgrades the thermal properties of a building, improving U-values, reducing the risk of water penetration and condensation.
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnotaeps_15
Skupina výrobkůMaterials
Skupina produktůBuilding materials
TypStavební Materiál
Datum zveřejnění2016-01-01
Číslo vydání1
Hloubka (mm)15
Související
Hlavní materiálPolystyren pěnový
Klasifikace
Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
Klasifikace IFCMateriál
Kód ETIMEC000406
Název ETIMThermal insulation
Název UNSPSCThermal insulation
Kód UNSPSC301415
Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
Popis Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 11
Název OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation