Publikovat produkty
EPS, Expanded Polystyrene, 20mm

EPS, Expanded Polystyrene, 20mm

Expanded polystyrene EPS board upgrades the thermal properties of a building, improving U-values, reducing the risk of water penetration and condensation.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaeps_20
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)20
Související
  • Hlavní materiálPolystyren pěnový
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód ETIMEC000406
  • Název ETIMThermal insulation
  • Název UNSPSCThermal insulation
  • Kód UNSPSC301415
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
  • Popis Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19 11 11 11
  • Název OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE