Publikovat produkty
GFRC-Glass fiber reinforced concrete

GFRC-Glass fiber reinforced concrete

Glass fiber reinforced concrete or GFRC is a type of fiber-reinforced concrete. The product is also known as glassfibre reinforced concrete or GRC. Glass fiber concretes are mainly used in exterior building façade panels and as architectural precast concrete. Somewhat similar materials are fiber cement siding and cement boards.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagfrc
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBeton
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCExterior finishing materials
  • Kód UNSPSC3015
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_33
  • Popis Uniclass 2015Glass fibre reinforced concrete (GRC) cladding systems
  • Kód CSI MasterFormat 201408 44 12.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Glazed Fiberglass Curtain Wall
  • Číslo OmniClass23-15 15 17 17
  • Název OmniClassFiberglass Reinforced Panels
  • Kód CSI UniFormat IIB2010
  • Název CSI UniFormat IIExterior Walls