Publikovat produkty
Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Annealed glass is the basic flat glass product that is the first result of the float process. It is common glass that tends to break into large, jagged shards. It is used in some end products and often in double-glazed windows. It is also the starting material used to produce more advanced products through further processing such as laminating, toughening, coating, etc. 




Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaglass_annealed_clear_9_5
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)9.5
Související
  • Hlavní materiálSklo
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Sklo
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCGlass products
  • Kód UNSPSC301717
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_33_02
  • Popis Uniclass 2015Annealed glass sheets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 80 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Glazing
  • Číslo OmniClass23-13 19 13 11 17
  • Název OmniClassSolid Glass Sheets
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE