Publikovat produkty
Glass, Clear, Tempered, 3mm
Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Toughened or tempered glass is a type of safety glass processed by controlled thermal or chemical treatments to increase its strength compared with normal glass. It is 5 times more resistant to breakage than normal float glass of equal thickness, and if it is broken, it usually breaks into relatively small particles, which are less likely to cause serious injury. Tempered glass has many benefits and uses which makes it a popular glass used in many home and commercial building projects. 




    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaglass_clear_tempered_3
    • Skupina výrobkůMaterials
    • Skupina produktůBuilding materials
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2016-01-01
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)3
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Sklo
    • Klasifikace IFCMateriál
    • Název UNSPSCTempered glass
    • Kód UNSPSC30171706
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_33_88
    • Popis Uniclass 2015Thermally toughened glass sheets
    • Kód CSI MasterFormat 201408 80 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Glazing
    • Číslo OmniClass23-13 19 13 11 17
    • Název OmniClassSolid Glass Sheets
    • Kód CSI UniFormat IIB20
    • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE