Publikovat produkty
Gypsum Wall Board, 6.4mm

Gypsum Wall Board, 6.4mm

Gypsum wall board, commonly known as drywall, is the technical product name used by manufacturers for a specific board/panel made of calcium sulfate dihydrate (gypsum), with or without additives, typically extruded between thick sheets of facer and backer paper, utilized in the construction of interior walls, ceiling, and partition systems in residential, institutional, and commercial structures and designed to provide a monolithic surface when joints and fastener heads are covered with a joint treatment system. One principal advantage of gypsum board over plywood, hardboard, and fiberboard is its strong fire resistance. Gypsum products also provide sound control, economy, versatility, quality, and convenience.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagypsum_wall_board_6_4
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)6.4
Související
  • Hlavní materiálSádra
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Sádrové / Dřevovláknité / Sádrokartonové desky
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCGypsum board
  • Kód UNSPSC30161509
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
  • Popis Uniclass 2015Gypsum board partition systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Číslo OmniClass23-13 13 11 19
  • Název OmniClassGypsum
  • Kód CSI UniFormat IIC1010
  • Název CSI UniFormat IIPartitions