Publikovat produkty
MDF Medium Density Fiberboard, 8mm

MDF Medium Density Fiberboard, 8mm

Medium Density Fiberboard (MDF) is an engineered wood-based sheet material made by bonding together wood fibers with a synthetic resin adhesive. Due to their strength, MDF panels can be machined and finished to a high standard and are manufactured for a variety of purposes for both interior and exterior applications.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamdf_8
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2440
  • Šířka (mm)1220
  • Hloubka (mm)8
Související
  • Hlavní materiálMDF
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dřevo
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Kód UNSPSC30103604
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_43_53
  • Popis Uniclass 2015Medium density fibreboard (MDF) lining boards
  • Kód CSI MasterFormat 201406 11 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Engineered Wood Products
  • Číslo OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Název OmniClassEngineered Wood Products
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION