Publikovat produkty
Mineral Wool, 220mm

Mineral Wool, 220mm

Mineral wool insulation is made from molten glass, stone or slag (industrial waste) that is spun into a fiber-like structure and which creates a combination of properties that no other insulation material can match.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamineral_wool_220
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2500
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)220
Související
  • Hlavní materiálSkelná vata
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCThermal insulation
  • Kód UNSPSC301415
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19
  • Název OmniClassThermal Insulation 
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE