Publikovat produkty
OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

Oriented strand board (OSB), also known as flakeboard, sterling board and aspenite in British English, is a type of engineered lumber similar to particle board, formed by adding adhesives and then compressing layers of wood strands (flakes) in specific orientations.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaosb_28_5
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2440
  • Šířka (mm)1220
  • Hloubka (mm)28.5
Související
  • Hlavní materiálDřevotříska
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Kód UNSPSC30103604
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97_58
  • Popis Uniclass 2015Oriented strand boards
  • Kód CSI MasterFormat 201406 11 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Engineered Wood Products
  • Číslo OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Název OmniClassEngineered Wood Products
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION