Publikovat produkty
Plywood, 11mm

Plywood, 11mm

Plywood is a sheet material manufactured from thin layers or "plies" of wood veneer that are glued together with adjacent layers having their wood grain rotated up to 90 degrees to one another.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaplywood_11
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2500
  • Šířka (mm)1220
  • Hloubka (mm)11
Související
  • Hlavní materiálPřekližka
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dřevo
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_97_86
  • Popis Uniclass 2015Structural veneer plywoods
  • Kód CSI MasterFormat 201406 25 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Prefinished Plywood Paneling
  • Číslo OmniClass23-13 19 11 11 13
  • Název OmniClassThin Wood Sheets
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS