Publikovat produkty
Terrazzo, 18mm

Terrazzo, 18mm

Terrazzo is a building material that has the cross-section of polished rock chips decorating its appearance. It is a composite material made up of chips surrounded by a binder. It is poured in place or precast. It is used for floors or walls.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaterrazzo_18
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)18
Související
  • Hlavní materiálAgregovaný přírodní kámen
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahovina
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_90
  • Popis Uniclass 2015Terrazzo tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 66 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Terrazzo Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 15
  • Název OmniClassTerrazzo Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes