The wood of the cherry tree is popular among woodworkers for being a very well-rounded species. It is cheaper than walnut, more workable than maple and oak, and exhibits some of the most beautiful colors and grain patterns of any domestic species.
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnotawood_cherry
Skupina výrobkůMaterials
Skupina produktůBuilding materials
TypStavební Materiál
Datum zveřejnění2016-01-01
Číslo vydání1
Související
Hlavní materiálDřevo
Klasifikace
Kategorie BIMobjectStavební materiály - Dřevo
Klasifikace IFCMateriál
Název UNSPSCPanelboards
Kód UNSPSC39121103
Kód Uniclass 2015Ac_05_50_91
Popis Uniclass 2015Timber sourcing
Kód CSI MasterFormat 201406 00 00
Název CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites