Publikovat produkty
Wood, Teak

Wood, Teak

Teak wood has a natural oil in it that makes it hold up to the harshest environment, without so much as a coat of varnish.  It is also used in making furniture, indoor and out.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawood_teak
  • Skupina výrobkůMaterials
  • Skupina produktůBuilding materials
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálDřevo
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dřevo
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCWood planks
  • Kód UNSPSC30103605
  • Kód Uniclass 2015TE_20_50_60
  • Popis Uniclass 2015Planking/ strutting timber
  • Kód CSI MasterFormat 201406 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Wood, Plastics, and Composites
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 11
  • Název OmniClassWood Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC10
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION