Publikovat produkty
Barone - Profile terrakotta
Geopietra
Archivovány

Barone - Profile terrakotta

TERRAKOTTA Natural Brick
MODEL | BARONE 66
Size: WFD = Flat 23,5 x 6,3 cm - Corner 11 + 23,5 x 6,3 cm
Thickness: 2,5 cm

BIM IMAGE SIZE:  base 80 cm

Each MODEL comes with FLAT and CORNER PIECES.

The Terrakotta facing brick, in the NATURAL BRICK version, keeps intact the charm and the characteristics of the traditional brick tested over the centuries. The mixtures handed down for generations and perfected in their cohesion and hold, are cooked in the oven at 800 ° C - 1000 ° C. The substantial innovation consists in cutting the front part of the brick for the formation of strips of a few centimeters thick, suitable for installation on any surface that, once filled, will be indistinguishable from the traditional load-bearing brick walls.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBarone-Profile-terrakotta
  • Skupina výrobkůProfile-terrakotta
  • Skupina produktůBarone
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-12-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBrick
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Opláštění
  • Klasifikace IFCPovrch
  • Název UNSPSCWall finishing materials
  • Kód UNSPSC301615
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_20_85
  • Popis Uniclass 2015Stone cladding systems
  • Kód CSI MasterFormat 201406 61 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
  • Kód CSI UniFormat IIC3010
  • Název CSI UniFormat IIWall Finishes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText