Publikovat produkty
Elevetor Max
Geoplast

Elevetor Max

Permanent formwork for technical backfilling, level adjustments, and crawl spaces

Specifikace
  • Elevetor Max is a permanent formwork for technical backfilling, level adjustments, and crawl spaces. It is composed of a base grid, height-adjustable PVC pipes (Ø125, Ø160, or Ø200), and a larger, 71 x 71 x 15 cm top formwork that can carry up to 5,000 kg/m2 loads.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaelevetor-max
  • Skupina výrobkůFOUNDATIONS
  • Skupina produktůFoundation products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-01
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)710
  • Hloubka (mm)710
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Vedlejší materiálPVC
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Jiné
  • Kód Uniclass 2015TE_10
  • Popis Uniclass 2015Formwork