Publikovat produkty
Minimodulo
Geoplast

Minimodulo

Maximum ventilation for a minimum space

Specifikace
  • Minimodulo is the result of Geoplast experience in the construction of residential and industrial ventilated floors.

    With Minimodulo it is possible to build ventilated space that is only 3 cm high, without compromising the structural stability of the building.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMinimodulo
  • Skupina výrobkůFOUNDATIONS
  • Skupina produktůFoundation products
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Jiné
  • Kód Uniclass 2015TE_10
  • Popis Uniclass 2015Formwork
  • Kód CSI MasterFormat 201431 21 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Radon Mitigation