Publikovat produkty
Cable chamber GEO-CRL130
GEOplast GmbH

Cable chamber GEO-CRL130

Cable chamber DN1000 / H1300

Diameter: 1140mm , Height: 1300mm

Brand / Producer: GEOplast

Manhole opening: DN/da 600/625

can be shortened by 200mm

Material: 100% polyethylene without foam additives

waterproof design

with horizontal stiffening rib to prevent buoyancy

this version is suitable for manhole covers up to class D

Application: PE cable pulling chambers for electrical and telecommunication cables,

for accommodating splice sleeves, patch panels, junctions, fibre optic cables, etc...,

Specifikace
  • Cable chamber DN1000 / H1300

    Diameter: 1140mm , Height: 1300mm

    Brand / Producer: GEOplast

    Manhole opening: DN/da 600/625

    can be shortened by 200mm

    Material: 100% polyethylene without foam additives

    waterproof design

    with horizontal stiffening rib to prevent buoyancy

    this version is suitable for manhole covers up to class D

    Application: PE cable pulling chambers for electrical and telecommunication cables,

    for accommodating splice sleeves, patch panels, junctions, fibre optic cables, etc...,

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacable-chamber-geo-crl130
  • Skupina výrobkůShaft systems
  • Skupina produktůCable shaft
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1300
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)48
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Silniční
  • Klasifikace IFCSegment kabelu
  • Kód ETIMEG000005
  • Název ETIMSub-floor systems
  • Číslo OmniClass23-13 23 21
  • Název OmniClassRopes, Wires, and Cables

Dostupnost regionu

Evropa
Rakousko