Publikovat produkty
Manhole cover 051
GEOplast GmbH

Manhole cover 051

3.9 z 5 hvězdiček3.9(15 recenze)

Cover class D 400 - truck accessibility

Material: cast steel

clear width DN600

Specifikace
  • Cover class D 400 - truck accessibility

    Material: cast steel

    clear width DN600

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamanhole-cover-051
  • Skupina výrobkůManhole cover
  • Skupina produktůManhole cover trafficable
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)70
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)50
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Krajina
  • Klasifikace IFCFloor
  • Číslo OmniClass23-39 29 11 13 13
  • Název OmniClassManhole Cover

Dostupnost regionu

Evropa
Rakousko