Publikovat produkty
Manhole cover 099
GEOplast GmbH

Manhole cover 099

4.5 z 5 hvězdiček4.5(10 recenze)

Manhole cover walkable - 200 kg - black

Diameter: DN/da 600/625

material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety lock

Specifikace
  • Manhole cover walkable - 200 kg - black

    Diameter: DN/da 600/625

    material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety lock

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamanhole-cover-099
  • Skupina výrobkůManhole cover
  • Skupina produktůManhole cover walkable
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)233
  • Šířka (mm)774
  • Hloubka (mm)774
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)12
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Krajina
  • Klasifikace IFCFloor
  • Číslo OmniClass23-39 29 11 13 13
  • Název OmniClassManhole Cover

Dostupnost regionu

Evropa
Rakousko