Publikovat produkty
Manhole cover 109
GEOplast GmbH

Manhole cover 109

Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

colour: black

Material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety locks

Specifikace
  • Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

    colour: black

    Material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety locks

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamanhole-cover-109
  • Skupina výrobkůManhole cover
  • Skupina produktůManhole cover trafficable
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)233
  • Šířka (mm)774
  • Hloubka (mm)774
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)15
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Krajina
  • Klasifikace IFCFloor
  • Číslo OmniClass23-39 29 11 13 13
  • Název OmniClassManhole Cover

Dostupnost regionu

Evropa
Rakousko