Publikovat produkty
Rainwater tank 2000l
Rainwater tank 2000l
Rainwater tank 2000l
    GEOplast GmbH

    Rainwater tank 2000l

    Rainwater tank 2000 litres

    - Rainwater cistern 2,000 litres made of PE

    - telescopic, rotatable dome shaft (5° inclinable) for adaptation to the top edge of the terrain

    - 4 connections incl. inlet seal DN/OD110

    - Relocation eyelet

    Specifikace
    • Rainwater tank 2000 litres

      - Rainwater cistern 2,000 litres made of PE

      - telescopic, rotatable dome shaft (5° inclinable) for adaptation to the top edge of the terrain

      - 4 connections incl. inlet seal DN/OD110

      - Relocation eyelet

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarainwater-tank-2000l
    • Skupina výrobkůWater tanks
    • Skupina produktůRainwater storage tanks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2200
    • Šířka (mm)1550
    • Hloubka (mm)1550
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)110
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Krajina
    • Klasifikace IFCNádrž
    • Číslo OmniClass23-27 29 19 13
    • Název OmniClassSingle Walled Tanks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Rakousko