Publikovat produkty
Rainwater tank 4000l
Rainwater tank 4000l
Rainwater tank 4000l
    GEOplast GmbH

    Rainwater tank 4000l

    Rainwater tank 4200 litres

    stable, spherical storage tank made of plastic

    Volume 4200 litres

    Dimensions: L x W x (H) 2100 x 1940 x (2420-3020) mm

    manufactured in a rotation process - seamlessly cast in one piece

    material: 100% polyethylene

    groundwater stable up to the middle of the tank body

    smooth tank inner surfaces

    incl. 4x pipe connection seal DN/OD110

    Lifting eye for easy lifting into the excavation pit

    incl. infinitely telescopic / shortenable / inclinable / rotatable dome shaft


    Specifikace
    • Rainwater tank 4200 litres

      stable, spherical storage tank made of plastic

      Volume 4200 litres

      Dimensions: L x W x (H) 2100 x 1940 x (2420-3020) mm

      manufactured in a rotation process - seamlessly cast in one piece

      material: 100% polyethylene

      groundwater stable up to the middle of the tank body

      smooth tank inner surfaces

      incl. 4x pipe connection seal DN/OD110

      Lifting eye for easy lifting into the excavation pit

      incl. infinitely telescopic / shortenable / inclinable / rotatable dome shaft

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarainwater-tank-4000l
    • Skupina výrobkůWater tanks
    • Skupina produktůRainwater storage tanks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2300
    • Šířka (mm)2100
    • Hloubka (mm)1900
    Související
    • Hlavní materiálPolyethylen
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)153
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Krajina
    • Klasifikace IFCNádrž
    • Číslo OmniClass23-27 29 19 13
    • Název OmniClassSingle Walled Tanks

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Rakousko