Publikovat produkty
Mipolam Technic EL5
Mipolam Technic EL5
    Gerflor

    Mipolam Technic EL5

    MIPOLAM TECHNIC EL5 is a conductive flexible homogeneous compacted available in tiles. The conductive carbon coated PVC pellets create a perfect conductive network for permanent conductive properties and antistatic properties (< 20 V) throughout its full life expectancy. It acts as a continuous conductive 10^4 ≤ Rt ≤ 10^6 (EN 1081) and complies with EN 649. Reaction on fire group Bfl-s1, classification 34/43, slip resistance approved for public areas. TVOC ater 28 days less than 10 μg/ m3 due to ISO 16000-6. Without any content listed as CMR (carcinogenic, mutagenic, and reprotoxical due to REACH).

    Spojte se se značkou Gerflor

    Specifikace
    • Static-conductive flooring Commercial flooring - ESD Permanent conductive flooring => 10^4 < R < 10^6 Palette of 6 colours in technical designs TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGER-ESD-MIP-TEC
    • Skupina výrobkůFlooring - ESD
    • Skupina produktůMipolam
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-04-27
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Laminát
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617