Publikovat produkty
Mipolam Robust EL7
Mipolam Robust EL7
    Gerflor

    Mipolam Robust EL7

    MIPOLAM ROBUST EL7 is dissipative flooring, antistatic (< 2 kV), flexible homogeneous floorcoverings available in both sheet and tile form. Calendered and compacted with permanent anti-static properties. They act as a continuous dissipater 106 ≤ Rt ≤ 108 (EN 1081) and comply with EN 649.

    Spojte se se značkou Gerflor

    Specifikace
    • Static-dissipative flooring Commercial flooring - ESD Permanent dissipative flooring => 10^6 < R < 10^9 Palette of 9 directionnal design available in rolls and tiles TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGER-ESD-MIP-ROB
    • Skupina výrobkůFlooring - ESD
    • Skupina produktůMipolam
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-04-27
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMPodlahy - Laminát
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617