Publikovat produkty
Creation 55 Looselay Acoustic
Gerflor

Creation 55 Looselay Acoustic

Product:

  • 2 sizes
  • Exclusive construction "Resilient comfort core", reinforeced with a fiber glass for comfort & stability
  • Integrated acoustic backing providing 19dB acoustic impact noise reduction
  • ProtecShield™ varnish: natural look and easy to clean
  • 4 bevelled edges

Installation:

  • Removable installation with tackifier - suitable for raised floor
  • The fastest installation method for large areas
  • Direct on ceramic if joint <4mm

Application:

  • Ideal for moderate traffic areas requiring acoustic sound management : office, hospitality
  • European class 33-42

Environment:

  • 100% recyclable
  • 35% recycled content
  • TVOC <10μg/m3

Spojte se se značkou Gerflor

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagerf-crea55-LLA
  • Skupina výrobkůFlooring - LVT
  • Skupina produktůCreation
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2023-02-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Vedlejší materiálPVC
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes