Publikovat produkty
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
Creation 70 Connect
    Gerflor

    Creation 70 Connect

    Product:

    • XL square tile
    • Exclusive construction "Resilient reinforced core", reinforeced with glass particles for better stability
    • PUR+ Matt varnish: natural look and easy to clean

    Installation:

    • Interlocking installation with dovetails - ideal for renovation
    • Gerflor patented - Exclusive dovetails
    • Direct on ceramic if joint <5mm

    Application:

    • Ideal for high traffic areas: chain specialist, shops, offices, lobby,education, public buildings...

    Environment:

    • 100% recyclable
    • 55% recycled content
    • TVOC <10μg/m3

    Spojte se se značkou Gerflor

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagerf-crea70-CN
    • Skupina výrobkůFlooring - LVT
    • Skupina produktůCreation
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2023-02-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálPVC
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
    • Klasifikace IFCKrytina
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
    • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes