Publikovat produkty
Linodur 4 mm
Linodur 4 mm
    Gerflor

    Linodur 4 mm

    • Designed for heavy mechanical traffic
    • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
    • Up to 40% recycled content
    • Blue Angel and Floorscore certified

    Spojte se se značkou Gerflor

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotagerf-linodur4mm
    • Skupina výrobkůLinoleum
    • Skupina produktůLinoleum
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2023-02-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLinoleum
    • Vedlejší materiálLinoleum
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Linoleum
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Název UNSPSCFlooring
    • Kód UNSPSC301617
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
    • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Číslo OmniClass23-15 17 00
    • Název OmniClassFloor Coverings
    • Kód CSI UniFormat IIC3020
    • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes