Publikovat produkty
Marmorette Acoustic 15 dB
Gerflor

Marmorette Acoustic 15 dB

  • Linoleum acoustic solution with 2mm cork underlayer.
  • 15 dB sound insulation.
  • Linoleum surfacing made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials, with up to 40% recycled content.
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions.
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702).
  • 6 marbled colors in stock.
  • All other colors are available on request. Minimum order quantity: 1200sqm. Below 1200sqm, use Korkment underlayer.

Spojte se se značkou Gerflor

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagerf-marmorette-AC-15db
  • Skupina výrobkůLinoleum
  • Skupina produktůLinoleum
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2023-02-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLinoleum
  • Vedlejší materiálLinoleum
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMPodlahy - Linoleum
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes