Publikovat produkty
Marmorette LCH Neocare
Gerflor

Marmorette LCH Neocare

  • For environments where dissipative properties are required.
  • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
  • Up to 40% recycled content
  • Blue Angel and Floorscore certified
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
  • Vertical Resistance ( EN 1081): 1x10⁶ ≤ R ≤ 1x10⁸

Spojte se se značkou Gerflor

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagerf-marmorette-lch
  • Skupina výrobkůLinoleum
  • Skupina produktůLinoleum
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2023-02-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLinoleum
  • Vedlejší materiálLinoleum
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Linoleum
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes