Publikovat produkty
Uni Walton
Gerflor

Uni Walton

  • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
  • Up to 40% recycled content
  • Product certified by many eco-labels, including Blue Angel, M1, Floorscore and Cradle to Cradle Certified™ Silver
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
  • Architects acclaimed design

Spojte se se značkou Gerflor

Specifikace
  • Installation

    • Glue down

    Acoustic

    • 5 dB

    Slip resistance

    • R9

    Indentation

    • ≤ 0.11 mm

    Fire rating

    • Cfl-s1

    Classification

    • 23/34/43
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotagerf-uni-walton
  • Skupina výrobkůLinoleum
  • Skupina produktůLinoleum
  • TypSestava (model)
  • Datum zveřejnění2023-02-24
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLinoleum
  • Vedlejší materiálLinoleum
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Linoleum
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes