Publikovat produkty
Mipolam Concept
Gerflor

Mipolam Concept

  • Evercare™ surface treatment
  • Monolayer homogeneous flooring

Exclusive and patented Evercare™ surface treatment => easy maintenance, no wax for life and high stain resistance

  • Palette of 25 non directional colours for freedom of design
  • Modern surface with a matte finish
  • TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

Spojte se se značkou Gerflor

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamipolam-concept
  • Skupina výrobkůFlooring - Homogeneous
  • Skupina produktůMipolam
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-03-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2
  • Šířka (mm)2000
  • Hloubka (mm)20000
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Vedlejší materiálPVC
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Vinyl
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCFlooring
  • Kód UNSPSC301617
  • Kód Uniclass 2015Ss_30_42
  • Popis Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Číslo OmniClass23-15 17 00
  • Název OmniClassFloor Coverings
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes