Publikovat produkty
CARY - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 17173
Gessi
Archivovány

CARY - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 17173

Rotating sink mixer with extractable double jet handshower
Specifikace
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout type: Pull-out Illumination: No Jet type: Double jet Under window: No Rotation angle: 120°
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota17173
  • Skupina výrobkůCARY
  • Skupina produktůCARY
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011802
  • Název ETIMSet sanitary accessories
  • Název UNSPSCMixers or agitators
  • Kód UNSPSC47101512
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units