Publikovat produkty
EMPORIO-Bidet mixer, flexible connections, with waste - 18607
Gessi

EMPORIO-Bidet mixer, flexible connections, with waste - 18607

Bidet mixer, flexible connections, with waste

Specifikace
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Sanitary
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bidet Mixer
    Waste: Yes
    Waste type: 1-1/4", with overflow
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota18607
  • Skupina výrobkůEMPORIO
  • Skupina produktůVIA TORTONA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011802
  • Název ETIMSet sanitary accessories
  • Název UNSPSCMixers or agitators
  • Kód UNSPSC47101512
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika