Publikovat produkty
GOCCIA - Basin mixer, medium spout, flexible connections, without waste - 33602
Gessi

GOCCIA - Basin mixer, medium spout, flexible connections, without waste - 33602

Basin mixer, medium spout, flexible connections, without waste
Specifikace
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Joystick Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Medium Body dimension: Medium Illumination: No
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota33602
  • Skupina výrobkůGOCCIA
  • Skupina produktůGOCCIA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG017610
  • Název ETIMSanitary taps
  • Název UNSPSCMixers or agitators
  • Kód UNSPSC47101512
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Mixers

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika