Publikovat produkty
EMPORIO-Wall-mounted thermostatic mixer with showerhead, automatic bath/shower diverter, flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower - 35143
Gessi

EMPORIO-Wall-mounted thermostatic mixer with showerhead, automatic bath/shower diverter, flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower - 35143

4.4 z 5 hvězdiček4.4(7 recenze)

Wall-mounted thermostatic mixer with Ø300 showerhead, automatic bath/shower diverter, 1,50 m flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower

Specifikace
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Shower Column
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Control type: Thermostatic
    Lever orientation: Horizontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Sliding
    Illumination: No
    Outlet ways number: 2
    Showerhead Jet type: Rain


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota35143
  • Skupina výrobkůEMPORIO
  • Skupina produktůVIA MANZONI
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011802
  • Název ETIMSet sanitary accessories
  • Název UNSPSCMixers or agitators
  • Kód UNSPSC47101512
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika