Publikovat produkty
CONO - Freestanding bathtub in Cristalplant - 45925
Gessi

CONO - Freestanding bathtub in Cristalplant - 45925

3.9 z 5 hvězdiček3.9(12 recenze)
Freestanding bathtub in Cristalplant
Specifikace
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Bath Brand: Gessi Product Group: Total Look Product Type: Bath Installation Type: Floor Recessed Installation: No Bath weight (kg): 150 Capacity (l): 250 Discarge flow at overflow (l/min): 30 Discarge flow at waste (l/min): 60 Filling time (min): 13 min with 20 l/min
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota45925
  • Skupina výrobkůCONO
  • Skupina produktůCONO SANITARY
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011802
  • Název ETIMSet sanitary accessories
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika