Publikovat produkty
EMPORIO - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 47102
Gessi

EMPORIO - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 47102

Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste
Specifikace
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota47102
  • Skupina výrobkůEMPORIO
  • Skupina produktůCORSO VENEZIA
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011802
  • Název ETIMSet sanitary accessories
  • Název UNSPSCMixers or agitators
  • Kód UNSPSC47101512
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika