Publikovat produkty
GESSI 316 INTRECCIO - High version basin mixer, long spout, flexible connections, without waste - 54106
Gessi

GESSI 316 INTRECCIO - High version basin mixer, long spout, flexible connections, without waste - 54106

High version basin mixer , long spout, flexible connections, without waste
Specifikace
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Long Body dimension: High Illumination: No
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota54106
  • Skupina výrobkůGESSI 316
  • Skupina produktůINTRECCIO
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG017610
  • Název ETIMSanitary taps
  • Název UNSPSCMixers or agitators
  • Kód UNSPSC47101512
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika