Publikovat produkty
ACCIAIO-Built-in multifunction system, with RAINFALL/WATERFALL/MIST function and chromotherapy effect, for false-ceiling installation - 57927
Gessi

ACCIAIO-Built-in multifunction system, with RAINFALL/WATERFALL/MIST function and chromotherapy effect, for false-ceiling installation - 57927

500x500 built-in multifunction system, with RAINFALL/WATERFALL/MIST function and chromotherapy effect, for false-ceiling installation. Electronic parts included with remote watertight control and hook. To be matched with 12V power supply, not included. Tobe completed with cover (not inluded)

Specifikace
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: Yes
    Illumination type: Chromoterapy
    Jet type: Rain/Cascade/Atomizer

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota57927
  • Skupina výrobkůACCIAIO
  • Skupina produktůCOLOUR 2017
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011802
  • Název ETIMSet sanitary accessories
  • Název UNSPSCMixers or agitators
  • Kód UNSPSC47101512
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika