Publikovat produkty
RILIEVO - High basin mixer, flexible connections, without waste. Ø35 mm cartridge - 59010
Gessi

RILIEVO - High basin mixer, flexible connections, without waste. Ø35 mm cartridge - 59010

High basin mixer, flexible connections, without waste. Ø35 mm cartridge
Specifikace
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: Yes Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Curve Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: High Illumination: No
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota59010
  • Skupina výrobkůRILIEVO
  • Skupina produktůRILIEVO
  • Datum zveřejnění2020-10-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika