Publikovat produkty
OFFICINE GESSI-Rotating sink mixer with pull-out extractable double jet handshower - 60053
Gessi

OFFICINE GESSI-Rotating sink mixer with pull-out extractable double jet handshower - 60053

Rotating sink mixer with pull-out extractable double jet handshower

Specifikace
  • Ambience: Kitchen
    Room Area: Sink
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Sink Mixer
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Side lever
    Spout type: Pull-out
    Illumination: No
    Jet type: One jet
    Under window: No
    Spout shape: U
    Rotation angle: 360°


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota60053
  • Skupina výrobkůOFFICINE GESSI
  • Skupina produktůOFFICINE GESSI
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-12-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011802
  • Název ETIMSet sanitary accessories
  • Název UNSPSCMixers or agitators
  • Kód UNSPSC47101512
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units

Dostupnost regionu

Evropa Severní Amerika