Publikovat produkty
SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913
Getinge

SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913

Height-Adjustable Loading Trolley The Height-Adjustable Loading Trolley have the same top as the fixed Loading Trolley, but by manual loading and unloading the goods onto the Loading Trolley this can be lowered to a comfortable, ergonomic height, then quickly leveled to correct loading height for transfer to the Getinge Sterilizer. The operator makes this easy on the Getinge Height-Adjustable Loading Trolley by means of an electrical piston, easily controlled from the handle. The Trolley is battery operated and battery can be recharged with assistance from a movable mains adapter. The battery capacity is designed for recharge about 2 times a week, by "normal" usage.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota564712074
  • Skupina výrobkůHealthcare
  • Skupina produktůLoading Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-03-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1133
  • Šířka (mm)650
  • Hloubka (mm)2060
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZdravotnictví - Lékařské Zobrazování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56