Publikovat produkty
DATA CENTER range
DATA CENTER range
DATA CENTER range
    GEWISS

    DATA CENTER range

    Network cabling

    A complete system with components and accessories for LAN network cabling set-ups, for both copper wire and fiber optics. The range includes 10" and 19" surface-mounting boards and floor-mounting cabinets, with modern and innovative design, characterised by extremely easy wiring thanks to large internal volumes and lateral space. These solutions reduce installation time and allow for quick configuration at any moment, on the basis of new usage requirements.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotadatacenter_cabinets
    • Skupina výrobkůDomotics
    • Skupina produktůNetwork cabling
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Vedlejší materiálSklo
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Sítě
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód ETIMEC002500
    • Název ETIMNetwork cabinet
    • Název UNSPSCCabinets
    • Kód UNSPSC30161801
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_70
    • Popis Uniclass 2015Rack cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Číslo OmniClass23-35 31 17
    • Název OmniClassElectrical Panel Boards
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution