Publikovat produkty
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x FNPT

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x FNPT

These full-port ball valves with stainless-steel stems provide reliable, high-flow performance and allow contractors to speed installations in tight spaces for greater jobsite productivity while offering engineers optimal hybrid design opportunities to meet pressure, temperature, and space requirements.
Specifikace
  • • Product #: LFT4905050SS | LFT4907575SS | LFT4901010SS | LFT4901313SS | LFT4901515SS | LFT4902020SS | LFT4902525SS | LFT4903030SS

    • Connection Type: PEX x Copper Press

    • Primary Material: LF Brass

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaProPEX-Lead-Free-Brass-Transition-Ball-Valve-PEX-x-FNPT
  • Skupina výrobkůUponor ProPEX
  • Skupina produktůValves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké