Publikovat produkty
ProPEX Brass Female Threaded Adapters

ProPEX Brass Female Threaded Adapters

ProPEX® brass female threaded adapters connect Uponor PEX pipe to female NPT threads. Use the adapters in hydronic heating and cooling systems. One end of the adapter is manufactured with the Uponor ProPEX fitting for connection to Wirsbo hePEX™ pipe; the other end is manufactured to adapt a male thread. These adapters are not safe for direct burial in soil. Note: Not for potable use.
Specifikace
  • Product #: Q4576375 | Q5571010 | Q5571313 | Q5571515 | Q5572020 | Q5575050 | Q5577510 | Q5577575

    Connection Type: ProPEX x FNPT

    Primary Material: Brass

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaProPEX-Brass-Female-Threaded-Adapters
  • Skupina výrobkůUponor ProPEX
  • Skupina produktůUnion
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings