Publikovat produkty
ProPEX EP Opposing-port

ProPEX EP Opposing-port

ProPEX® engineered polymer (EP) opposing-port tees feature 1" through 2" ProPEX flow-through connections with opposing 3⁄4" ProPEX branch outlets.

Note: Temperature and pressure ratings stated are hydrostatic ratings. For domestic hot-water (DHW) and DHW recirculation installations, operating conditions should not exceed 140°F (60°C) at 80 psi (5.5 bar) in accordance with ASTM F2023. For additional information regarding application specific temperature and pressure ratings, refer to the Uponor PEX Piping Systems Design and installation Manual.

Specifikace
  • Product #: Q4801075 | Q4801375 | Q4801575 | Q4802075

    Connection Type: ProPEX

    Primary Material: Engineered Polymer

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaProPEX-EP-Opposing-port
  • Skupina výrobkůUponor ProPEX
  • Skupina produktůCross
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings