Publikovat produkty
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x MNPT

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x MNPT

These full-port ball valves with stainless-steel stems provide reliable, high-flow performance and allow contractors to speed installations in tight spaces for greater jobsite productivity while offering engineers optimal hybrid design opportunities to meet pressure, temperature, and space requirements.
Specifikace
  • Product #: LFT4915050SS | LFT4917575SS | LFT4911010SS | LFT4911313SS | LFT4911515SS | LFT4912020SS

    Connection Type: PEX x MNPT

    Primary Material: LF Brass

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaProPEX-Lead-Free-Brass-Transition-Ball-Valve-PEX-x-MNPT
  • Skupina výrobkůUponor ProPEX
  • Skupina produktůValves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-05-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Popis Uniclass 2015Pipe fitting
  • Číslo OmniClass23-27 43 00
  • Název OmniClassPipe Fittings