Publikovat produkty
GIESSE AUTO-FULL® High speed doors
GIESSE S.p.A.

GIESSE AUTO-FULL® High speed doors

AUTO FULL High speed repairable hermetic roll up type door. Self supporting galvanized frame and rounded (aesthetically pleasing) canopies for main barrel and motor. (1200 g/m2) Fire retardant class 2 PVC curtain. Plug and play IP 65 wiring. Italian made 240V motor with integrated inverter/starter complete with low level push button station with start and emergency stop features. The standard door comes complete with : • Extra push button outside of the door. • L.E.D warning light • Light curtain compliant to CE13241-1 • All required brackets to fix door to any opening. For more technical information as well as options and upgrades please refer to the enclosed technical sheet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAuto-Full
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-12-20
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)100
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Vedlejší materiálPVC
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Industriální
  • Klasifikace IFCDveře
  • Číslo OmniClass23-17 11 17 25 11
  • Název OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors

Dostupnost regionu

Evropa Afrika
Finsko
Tunisko
Francie
Irsko
Itálie
Nizozemsko
Rumunsko
Španělsko
Velká Británie